Publique sus productos
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK500GN08T4 Elkay® Single Hole with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traducido por Google,

    Grifo monomando de cubierta oculta con caño de cuello de cisne de 8" y manijas de palanca de 4" cromadas. El grifo tiene un caudal de 1,5 GPM.
    Está fabricado en latón cromado y cuenta con una válvula de disco cerámico de un cuarto de vuelta. Requiere un orificio para grifo.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • CONSTRUCCIÓN DE LATÓN MACIZO: Diseñado para una durabilidad a largo plazo.
    • INCLUYE AIREADOR ANTIVANDAL: Viene instalado con un aireador de 1.5 GPM que ahorra agua y es resistente al vandalismo; también se incluyen insertos de aireador de 2.2 y 0.5 GPM.
    • PASADOR RESTRICTOR DE GIRO DEL CABEZAL: Un pasador especial bloquea el grifo en posición fija para las aplicaciones requeridas.
    • 1 ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.
    Especificaciones
    • keywords: Single hole, Duel handle, Duel control, Hand wash, Scrub, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK500GN08T4
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosScrub & Handwash
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.12
    • Ancho (pulgadas)9.69
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina