Publique sus productos
SS8230LR2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 78" 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink with Drainboard
Elkay

SS8230LR2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 78" 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink with Drainboard

Traducido por Google,

Fregadero doble de acero inoxidable Sturdibilt® de 198 cm x 70 cm x 35,5 cm (78" x 27-1/2" x 14") para montaje en suelo, con escurridor. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm (1 5/8") de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm (1"), se apoyan sobre ellas.

Cumplimiento:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Características:

  • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14.
  • Construcción de compartimentos soldados con esquinas cuadradas.
  • Su distintivo diseño de borde acanalado con faldón de 2 pulgadas minimiza los derrames.
  • Compartimentos de 14 pulgadas de profundidad.
  • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con una pendiente de 45 grados para resistir la suciedad.
  • Escurridor y compartimentos del fregadero inclinados para el desagüe.
  • Abertura de drenaje de 3-1/2".
  • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
  • Fregadero sostenido por (4) patas tubulares ajustables de acero inoxidable LK251.
  • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
Especificaciones
  • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, Elkay Double Mount Sink, Elkay Double Mount Sink Installation, Elkay Commercial Sinks, Elkay Double Mount Kitchen Sinks

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSS8230LR2
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosSturdibilt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)27.5
  • Profundidad (pulgadas)78
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)138
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos