Publique sus productos
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
    EMAC

    NOVOMEMBRANA EPDM

    La Novomembrana EPDM es una lámina impermeabilizante para instalar como complemento a las juntas de dilatación de estructura de Emac®. Esta membrana cuenta con múltiples usos:

    - Actúa como barrera frente a los vapores que emiten los propios materiales de construcción

    - Sirve como complemento de la impermeabilización del soporte, para prolongarla también en la junta respetando el movimiento de la estructura.

    - Actúa como barrera frente a la humedad, para evitar que se acumule agua en la junta.

    - Útil para evitar filtraciones de agua y humedad a través de la junta (en juntas de exterior).

    - Sirve como sellante frente a elementos como el aire en fachadas.

    Se sirve por metros o en rollos de 10/20 ml en color negro.

    Se recomienda la instalación del sistema completo. Para más información, visitar: http://www.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Membrana de EPDM que permite dar continuidad a la impermeabilización de la instalación en la zona de la junta. Los anchos disponibles en función del ancho de la junta son:
      - ancho de membrana de 140 mm para ancho de junta de hasta 20 mm
      - ancho de membrana de 170 mm para ancho de junta de hasta 40 mm
      - ancho de membrana de 200 mm para ancho de junta de hasta 50 mm
      - ancho de membrana de 260 mm para ancho de junta de hasta 120 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMEMEST
    • Familia de productoPerfiles
    • Grupo de productosJuntas estructurales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC010517
    • Nombre ETIMWater barrier edge for floor drain
    • Nombre UNSPSCSpecialty insulation
    • Código UNSPSC301416
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_15_72
    • Descripción Uniclass 2015Rubber flexible waterstops
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 15 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpanding Waterstops
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
    • Título OmniClass Waterstops
    • CSI UniFormat II CódigoF1030
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Construction Systems