Publique sus productos

Inertial tank EB
Emmeti SPA

Inertial tank EB

Traducido por Google,

Los acumuladores EB han sido diseñados para integrar más fuentes de energía presentes en el sistema de calefacción, por ejemplo: bomba de calor, panel solar térmico, caldera de gas, etc.

Los EB están fabricados en carbono S235JR con la superficie del talón redondeada mediante embutición profunda. Los tanques son ensamblados con equipos automáticos de precisión y soldados con hilo continuo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamiento de cabeza.

La caldera de acumulación Emmeti, los depósitos de acumulación y los intercambiadores de calor cumplen los requisitos de la directiva 2014/68/UE PED “Equipos a presión” en aparatos según el art. 4 codicilo 3 de la citada directiva, para ser utilizado con agua tibia o fría.

Especificaciones
  • The EB tanks are suitable for the production hot or cold technical water from different sources of energy, for example: heat pump, thermal solar panel, gas boiler, etc.
    - A heating water tank made of internally painted S235JR and provided with rigid thermal insulation, covered by a grey colored PVC mantel, 70    mm thickness injected polyurethane;
    - Lower fixed serpentine for solar panel connection;
    - Finned cooper serpentine fot the fast production of DHW, integrated with the appopriate fixing flange.

    Features:
    - Hydraulic compensator
    - Heating solar integration
    - Condensation boiler integration
    - Heat pump eventual integration
    - Wood burner eventual integration 
    - Stratification with hydraulic chimney
    - Instantaneous domestic water production
    - Complete hygiene
    - Long duration

    Tank dimensional data (EB300-S15-AS50):
    - Total capacity: 267 liters
    - Height with insulation: 1630 mm
    - Ø with insulation: 640 mm
    - Empty weight: 130 kg

    Tank dimensional data (EB500-S15-AS50):
    - Total capacity: 467 liters
    - Height with insulation: 1680 mm
    - Ø with insulation: 790 mm
    - Empty weight: 150 kg

    Sanitary exchanger tecnical data:
    - Exchanger surface: 5 m²
    - Exchanger water content: 3,5 liters
    - Upper heat exchanger nominal flow rate: 4,3 m³/h
    - Upper heat exchanger pressure drop (referred to nominal flow rate): 4400 mbar
    - Maximum operating pressure of exchanger: 10 bar
    - Testing pressure: 15 bar

    Available models: EB300 S15 AS50 / EB500 S18  AS50

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage_Tank_EB
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosEB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters