Publique sus productos

Straight manually H valves
Emmeti SPA

Straight manually H valves

Traducido por Google,

Estas válvulas se pueden utilizar para conectar las válvulas del radiador al sistema de agua de calefacción. La conexión tiene una distancia estándar de 50 mm entre impulsión y retorno. El aislamiento del radiador es posible mediante el mecanismo de cierre incorporado. Están disponibles la versión recta y la versión de 90 °.

Especificaciones
  • Straight manually H valves 3/4” x 3/4" can be used to connect the radiator valves to the heating water system.

    Costruction:
    - Body made brass UNI EN 12165 CW617N with nickel finish
    - Shutter in brass UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - O-Ring for shutter steadying in EPDM
    - O-Ring in EPDM
    - Brass ring UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - Flanged brass ring UNI EN 12164 CW614N
    - Nut in brass UNI EN 12165 CW617n nichel finish

    Technical data:
    - Takeoffs: 50 mm
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C
    - Connections to the plants: 3/4" Eurocono

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStraight_H_Valves
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosH valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-18
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCHydraulic valves
  • Código UNSPSC40141608
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía