Publique sus productos
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular
    Ergovent

    RONDO COANDA 100 mm difusor de aire circular

    ERGOVENT RONDO COANDA 100 es un difusor de forma redonda y difusor de ventilación empotrado, diseñado para impulsar el aire a lo largo de la superficie del techo mediante el efecto Coanda, ideal para interiores modernos donde el confort del flujo de aire y la discreción son clave.

    Características principales:

    • Diseño con efecto Coanda: dirige el flujo de aire a lo largo del techo en lugar de hacia abajo, lo que resulta ideal para zonas donde las personas se sientan o trabajan directamente debajo del difusor.
    • Tapa central reforzada – protección tipo «armadura»: un protector interno de plástico protege la tapa de yeso contra daños en los bordes durante la retirada o en caso de caídas accidentales.
    • Malla de refuerzo precortada incluida: malla de fibra de vidrio suministrada de fábrica, sin necesidad de cortar ni buscar material durante la instalación.
    • Cuerpo de yeso de alta calidad: pieza sólida, sin burbujas, con elementos de montaje integrados; superficie lisa y lista para pintar.
    • Opciones de conexión universales: compatible con conductos metálicos, conductos flexibles o sistemas de conductos de plástico mediante una caja de conexión.
    • Montaje rápido y flexible: se instala directamente en placa de yeso laminado con fijaciones ajustables aptas para todos los espesores de placa de yeso laminado.
    • Funcionamiento ultrasilencioso: las propiedades acústicas del yeso y el diseño aerodinámico garantizan un ruido mínimo.
    • Fabricante: ERGOVENT

    Beneficios principales:

    • Instalación fácil, rápida y sencilla
    • Se pinta completamente con el mismo color y pintura que los techos o paredes
    • No se forman anillos de suciedad alrededor del difusor
    • Apto para una capa, doble capa o espesores personalizados de placa de yeso laminado
    • Embalaje seguro y protegido
    Especificaciones
      • Modelo: RONDO COANDA 100
      • Diámetro de conexión para conductos: 100 mm
      • Forma: redonda, con ranura circular
      • Diámetro del cuerpo: 270 mm
      • Altura del cuerpo: 48 mm
      • Altura con conector: 90,2 mm
      • Altura mínima de instalación: 160 mm
      • Caudal de aire: Hasta 90 m³/h
      • Compuerta de equilibrado: incluida
      • Sistemas de conductos: Conductos de acero o plástico, plenum
      • Flujo de aire: Aire de impulsión y extracción
      • Características adicionales: Cuerpo de yeso, superficie pintable, acabado antiestático, instalación sencilla
      • Malla de refuerzo precortada de fibra de vidrio incluida
      • Sistema de fijación cómodo para placa de yeso laminado de 1 o 2 capas
      • Fabricante: ERGOVENT
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarondo-coanda-100-mm-diffuser
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2026-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica