Publique sus productos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El dispensador de servilletas Tork Image Xpressnap® es la solución ideal para restaurantes contemporáneos de servicio limitado y completo que ofrecen servilletas en un punto central. Fabricado con materiales genuinos, este elegante dispensador dispensa las servilletas una a una, mejorando la higiene y reduciendo el consumo en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia461002
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.75
    • Ancho (pulgadas)13.58
    • Profundidad (pulgadas)8.07
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)8.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers