Publique sus productos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Traducido por Google,
    El nuevo dispensador de jabón en espuma Tork para montaje en mostrador optimiza el servicio, ofrece una experiencia de baño de alta calidad y es una opción más sostenible. El dispensador cuenta con una manguera de 1,8 m (6 pies) de largo, lo que permite una colocación flexible. Ya sea que se coloque debajo del mostrador, en la pared o en el armario, el dispensador de carga frontal de fácil acceso permite una recarga sencilla. El dispensador de jabón en espuma Tork para montaje en mostrador es compatible con la botella de jabón en espuma para lavado de manos Tork de 2 l. Esta botella de recarga cuenta con una bomba a prueba de manipulaciones y está diseñada para un fácil agarre. El dispensador de jabón en espuma Tork para montaje en mostrador está diseñado para baños de alto tráfico, con capacidad para hasta 2650 visitantes*. El grifo cromado del Tork para montaje en mostrador es estéticamente agradable para cualquier entorno de baño, accesorios y otros productos de higiene Tork. Para evitar el contacto directo con la superficie, este sistema de dispensador está controlado por sensores para una higiene de manos sin contacto. El sistema de dispensador de jabón en espuma Tork para montaje en mostrador es compatible con Tork Vision Cleaning, un servicio basado en datos que le ayuda a satisfacer las necesidades de limpieza de sus instalaciones y a optimizar la eficiencia. El dispensador de jabón en espuma Tork para mostrador se mantiene listo para usar cuando lo necesite. Adapte la dosis a sus necesidades y minimice el desperdicio con la función de ajuste de dosis. El dispensador produce una espuma densa y esponjosa, reduciendo el consumo hasta en un 50 %. ** El dispensador de jabón en espuma Tork para mostrador funciona con 4 pilas D (no incluidas) o con un adaptador/enchufe de CA (se vende por separado). La luz LED integrada en el grifo indica cuándo se necesita mantenimiento. *Basado en una dosis de 0,5 ml y un promedio de 1,5 dosis por visitante. **Basado en la dosis de jabón en espuma Tork de 0,05 ml frente a la dosis de jabón líquido Tork de 1 ml.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia461022
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26.97
    • Ancho (pulgadas)17.64
    • Profundidad (pulgadas)7.87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica