Publique sus productos
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Traducido por Google,
    Tork PeakServe®, la última innovación diseñada para baños con mucho tráfico, donde el personal necesita optimizar el tiempo de limpieza y mantener un flujo constante de personas. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el sistema tiene una capacidad muy alta de más de 2100 toallas, que se dispensan rápidamente y sin interrupciones para mantener el flujo. Las recargas comprimidas se llenan rápidamente, se pueden rellenar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite al personal concentrarse en la limpieza, no en rellenar. Las toallas se sirven en 3 segundos para un mejor flujo en el baño sin interrupciones para los clientes. La compresión significa un 250 % más de toallas de mano, lo que evita que se agoten inesperadamente. * Rellene con toallas de mano cuando le convenga. Mayor flexibilidad significa más tiempo para limpiar. Retirar una toalla siempre es fácil y sencillo con nuestro sistema patentado de toallas de mano Continuous. Con una capacidad líder en el mercado de más de 2100 toallas por dispensador, se reduce el tiempo de rellenado. Compatible con Tork Vision Cleaning.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552538
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosContinuous Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.3
    • Ancho (pulgadas)14.44
    • Profundidad (pulgadas)3.97
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)6.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica