Publique sus productos
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Traducido por Google,
    El dispensador de rollos de papel higiénico Tork Image Design Mini Jumbo con sistema de reserva presenta un acero inoxidable suavemente cepillado con líneas finas y curvas sutiles que proporcionan líneas limpias y superficies lisas. El sistema de corte del rollo evita el sobregiro del papel. La función de rollo restante permite consumir el rollo completo. Los rollos de gran capacidad permiten el servicio en zonas de alto tráfico sin necesidad de dispensadores adicionales. El rollo está cubierto para minimizar la contaminación cruzada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia463002
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de productosMultifold Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers