Publique sus productos
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Traducido por Google,
    El dispensador automático Tork PeakServe es la última innovación, diseñada para baños con mucho tráfico, donde el personal necesita optimizar el tiempo de limpieza y mantener un flujo constante de personas. Ofrece la mayor duración de batería* y dispensa en menos de un segundo, una y otra vez. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el sistema tiene una gran capacidad de 1230 toallas. Las recargas comprimidas se cargan rápidamente, se pueden rellenar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite al personal centrarse en la limpieza, no en la recarga. *En comparación con los dispensadores electrónicos de toallas de mano en rollo Kimberly-Clark Icon y Kimberly-Clark Professional 9960, que dispensan 150 000 toallas, y el dispensador electrónico de toallas de papel Katrin System, que dispensa 100 rollos por juego de baterías (78 000 toallas de 25,4 cm). Tork PeakServe Automatic dispensa al menos 500.000 toallas de papel para manos por juego de batería utilizando el artículo de recambio 100585.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia466100
    • Grupo de productosSoap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.9
    • Ancho (pulgadas)4.57
    • Profundidad (pulgadas)5.12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica