Publique sus productos
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7

    Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7

    Traducido por Google,
    Tork OptiServe® Coreless es un sistema de papel higiénico de alta capacidad para instalaciones donde la eficiencia, la sostenibilidad y una excelente experiencia son clave. Es una mejor alternativa que el papel higiénico convencional y los rollos jumbo tradicionales. La amplia oferta de dispensadores permite satisfacer las diferentes necesidades de una instalación con un solo tipo de papel higiénico. En comparación con el papel higiénico convencional, los rollos sin núcleo Tork OptiServe tienen una capacidad dos veces mayor y no tienen núcleo ni envoltura, lo que genera muchos menos residuos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia473208
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosMidsize Coreless Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.08
    • Ancho (pulgadas)14.17
    • Profundidad (pulgadas)8.23
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica