Publique sus productos
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Traducido por Google,
    Tork PeakServe®: la última innovación diseñada para baños con mucho tráfico donde el personal necesita optimizar el tiempo de limpieza y mantener un flujo constante de personas. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el sistema tiene una gran capacidad de 1230 toallas, que se dispensan rápidamente y sin interrupciones para mantener el flujo. Las recargas comprimidas se llenan rápidamente, se pueden rellenar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite al personal centrarse en la limpieza, no en la recarga.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552522
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosContinuous Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.8
    • Ancho (pulgadas)14.37
    • Profundidad (pulgadas)20.43
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores