Publique sus productos
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traducido por Google,
    El dispensador automático Tork PeakServe es la última innovación, diseñada para baños con mucho tráfico, donde el personal necesita optimizar el tiempo de limpieza y mantener un flujo constante de personas. Ofrece la mayor duración de batería* y dispensa en menos de un segundo, una y otra vez. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el sistema tiene una gran capacidad de 1230 toallas. Las recargas comprimidas se cargan rápidamente, se pueden rellenar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite al personal centrarse en la limpieza, no en la recarga. *En comparación con Georgia Pacific enMotion 10, que dispensa 150 rollos por juego de batería (144 000 toallas de 25 cm) y Kimberly-Clark Icon, que dispensa 150 000 toallas. Tork PeakServe Automatic dispensa al menos 500 000 toallas de mano de papel por juego de batería con la recarga 105065.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552540
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosContinuous Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.15
    • Ancho (pulgadas)4.04
    • Profundidad (pulgadas)14.47
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)9.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores