Publique sus productos
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Traducido por Google,
    Los dispensadores Tork Elevation® simplifican y complementan cualquier entorno, brindando una apariencia limpia e higiénica. Nuestro nuevo diseño garantiza un mantenimiento, una recarga y un uso fáciles e intuitivos. El sistema de jabón líquido Tork es adecuado para todo tipo de baños, incluidos los entornos difíciles y exigentes. Control de porciones: la bomba de jabón dispensa hasta 1 ml cada vez. Alta capacidad - La botella de 1 litro permite 1000 lavados a mano. Bomba única: la tecnología innovadora evita que el dispensador gotee y se obstruya.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia570020A
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSkin Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.15
    • Ancho (pulgadas)11.18
    • Profundidad (pulgadas)4.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers