Publique sus productos
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Traducido por Google,
    El nuevo dispensador manual de jabón y desinfectante Tork es un sistema flexible y versátil, compatible con todos los jabones y desinfectantes líquidos y en espuma Tork S4. Le permite usar una sola solución en todas sus instalaciones. Estos dispensadores nuevos y mejorados ofrecen una dosis variable para optimizar el consumo, la higiene y la experiencia. Además, la ventana transparente le permite comprobar el tipo y el nivel de recarga.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia581500
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSoap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.42
    • Ancho (pulgadas)4.41
    • Profundidad (pulgadas)3.9
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica