Publique sus productos
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4

    Traducido por Google,
    El dispensador de mostrador Tork Xpressnap® es la solución ideal para restaurantes de servicio limitado que buscan un dispensador compacto que no afecte la capacidad de servilletas (30 cm/12 pulgadas). Este discreto dispensador dispensa las servilletas una a una, mejorando la higiene y reduciendo el consumo de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6032200
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de productosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.5
    • Ancho (pulgadas)9.9
    • Profundidad (pulgadas)7
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Descripción Uniclass 2015Napkins