Publique sus productos
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Stainless finish

Traducido por Google,
Tork Xpressnap® Signature Dispensing System es el dispensador de servilletas más elegante, inteligente y versátil que existe. Un perfil más elegante agrega elegancia y ocupa menos espacio. Infinitas oportunidades de personalización, desde servilletas con estampado personalizado hasta una variedad de colores contemporáneos, le brindan una ventaja competitiva. Reduce el uso de servilletas: los dispensadores de sobremesa Tork Xpressnap® Signature aumentan la higiene y reducen el desperdicio al entregar una servilleta a la vez, cada vez. Los clientes tocan solo las servilletas que toman y toman solo lo que usan. Los dispensadores de mesa Xpressnap® también cuentan con los paneles de mensajes AD-a-Glance que se pueden usar para promociones en la tienda o para generar ingresos publicitarios. Los dispensadores tienen una generosa capacidad de 250 servilletas. También disponible en Negro 6232000, Gris 6234000, Rojo 6236000, Azul 6233001, Verde 6239000.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6235000
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de productosTabletop
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.1
  • Ancho (pulgadas)7.9
  • Profundidad (pulgadas)5.9
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Descripción Uniclass 2015Napkins