Publique sus productos
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Traducido por Google,
    El dispensador de sobremesa Tork Xpressnap® con diseño exclusivo es ideal para restaurantes de servicio limitado que ofrecen servilletas en la mesa. Este dispensador compacto y moderno dispensa las servilletas una a una, mejorando la higiene y reduciendo el consumo de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los sistemas tradicionales de dispensadores de servilletas. Disponible en una amplia gama de colores contemporáneos, combinarlo con tu decoración es fácil.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6236100
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de productosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.7
    • Ancho (pulgadas)7.9
    • Profundidad (pulgadas)5.6
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Descripción Uniclass 2015Napkins

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica