Publique sus productos
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4

    Traducido por Google,
    El dispensador de servilletas Tork Xpressnap Café® de diseño clásico es ideal para restaurantes con servicio limitado donde se prefieren servilletas pequeñas. Este dispensador compacto dispensa las servilletas una a una, mejorando la higiene y reduciendo el consumo en al menos un 25%, en comparación con los dispensadores tradicionales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6432000
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de productosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.7
    • Ancho (pulgadas)7.5
    • Profundidad (pulgadas)12.1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Descripción Uniclass 2015Napkins