Publique sus productos
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Traducido por Google,
El sistema Tork Xpressnap® Counter Top aumenta en gran medida la higiene personal y reduce el desperdicio al entregar una servilleta a la vez, cada vez. Su diseño de dispensación de servilletas una a la vez garantiza que los clientes usen menos servilletas y solo toquen la servilleta que usan. El dispensador Counter tiene capacidad para 500 servilletas. El exclusivo panel de mensajes AD-a-Glance se puede utilizar para promociones en la tienda o para generar ingresos publicitarios. Presentado por primera vez en 2003, el sistema Xpressnap® ha arrasado en la industria del servicio de alimentos y ha obtenido reconocimiento internacional por su innovación y excelencia. También disponible en Negro 6432000, Rojo 6436000, Gris 6434000.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6435000
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de productosCountertop
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.7
  • Ancho (pulgadas)7.5
  • Profundidad (pulgadas)12.1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.49
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Descripción Uniclass 2015Napkins

Disponibilidad en regiones

Norteamérica