Publique sus productos
Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® Push-Button Drive-Thru Napkin Dispenser Black N4

    Traducido por Google,
    Tork PeakServe®: la última innovación diseñada para baños con mucho tráfico donde el personal necesita optimizar el tiempo de limpieza y mantener un flujo constante de personas. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el Adaptador Tork PeakServe Pequeño permite ampliar la capacidad de los armarios de toallas de mano de acero inoxidable, con capacidad para 1000 toallas de mano continuas. Las recargas comprimidas se llenan rápidamente, se pueden rellenar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite al personal centrarse en la limpieza, no en la recarga.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6532000
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de productosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.5
    • Ancho (pulgadas)9.25
    • Profundidad (pulgadas)9.25
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica