Publique sus productos
Tork Centerfeed Dispenser Red and Smoke M2
Tork Centerfeed Dispenser Red and Smoke M2
Tork Centerfeed Dispenser Red and Smoke M2

    Tork Centerfeed Dispenser Red and Smoke M2

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork de alimentación central con diseño Elevation es la solución ideal para baños con mucho tráfico que buscan una solución eficiente para toallas de mano que controle el consumo y reduzca los residuos con la dispensación de hojas individuales. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus huéspedes.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia659028
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de productosCenterfeed Standard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.02
    • Ancho (pulgadas)9.76
    • Profundidad (pulgadas)9.13
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers