Publique sus productos
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Traducido por Google,
    *La unidad consta únicamente de un marco empotrado y un depósito de residuos. Solicite los modelos 461022 y 461222 para obtener un sistema completo de toallas en rollo de alta capacidad. El marco empotrado y el depósito de residuos de acero inoxidable Tork* ofrecen una elegante solución de acero inoxidable para clientes que desean empotrar parcialmente el sistema dispensador de toallas en rollo Tork Matic o Tork Matic con sensor Intuition en diseño de imagen. Esta unidad cuenta con un marco empotrado de 10 cm de altura completa con un recipiente extraíble de acero inoxidable de calibre 22, fijado al marco mediante una cerradura de tambor. Simplemente seleccione el sistema H1 Tork Matic Roll Towel – Empotrado en Image Design; o el sistema H11 Tork Matic Roll Towel – Empotrado con sensor Intuition en Image Design, que ofrece un sistema dispensador de toallas en rollo de alta capacidad y sin contacto. El rollo de toalla y el recipiente para residuos sobresalen menos de 10 cm una vez instalados para cumplir con los requisitos de la ADA (si se montan a la altura adecuada del suelo). La unidad está fabricada en acero inoxidable de calibre grueso n.° 304 y todas las superficies expuestas tienen un atractivo acabado satinado n.° 4.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7432000
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de productosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.6
    • Ancho (pulgadas)4.8
    • Profundidad (pulgadas)12.8
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers