Publique sus productos
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Traducido por Google,
    El dispensador electrónico de toallas de mano en rollo Tork está diseñado para durar en baños concurridos, por lo que puede estar seguro de que siempre funcionará sin problemas como el primer día. El índice del rollo de papel permite una carga rápida y fácil. Un panel de control intuitivo de un solo toque lo ayuda a administrar la longitud de la toalla de mano que se dispensa en 10 pulgadas y 18 pulgadas, y el modo de sensor para la dispensación activada por el usuario, o el modo colgante para colgar la toalla lista para usar. El indicador de consumo de rollo informa a su personal de un vistazo, cuando es hora de recargar. Y la dispensación higiénica de una en una anima a los huéspedes a usar solo la cantidad de toallas de mano que necesiten, lo que le ayuda a reducir el desperdicio y ahorrar costos. La batería de larga duración permite dispensar hasta 80 rollos de 1000 pies de toallas. Acomoda una variedad de rollos de toallas controlados de 8 pulgadas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia771720
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.5
    • Ancho (pulgadas)12.3
    • Profundidad (pulgadas)9.4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers