Publique sus productos
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Traducido por Google,
    El dispensador electrónico de toallas de mano en rollo Tork está diseñado para durar en baños concurridos, así que puede estar seguro de que funcionará como el primer día. Resistente y de fácil mantenimiento, ofrece una experiencia de dispensación higiénica, eficiente, elegante y sin interrupciones, todo con un simple gesto de la mano. Admite una variedad de toallas en rollo de 19 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia771828
    • Familia de productoOther
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.95
    • Ancho (pulgadas)12.32
    • Profundidad (pulgadas)9.32
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)9.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica