Publique sus productos
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Traducido por Google,
    Inspirada en la esencia meditativa de la naturaleza, la tumbona ajustable Zen es un santuario de quietud. Su estructura fluida, inspirada en las formas orgánicas de raíces, enredaderas y ramas, parece integrarse con naturalidad en su entorno. Un respaldo metálico estampado —un sutil toque ornamental— añade un toque inesperado, una serena invitación a la pausa, la reflexión y la relajación.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de productosDaybed (outdoor sunbed)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)212
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos

    Productos similares