Publique sus productos
Elements floor shelf - varnished Microcement - Off White 220x45x30 cm
Elements floor shelf - varnished Microcement - Off White 220x45x30 cm
    Ethnicraft

    Elements floor shelf - varnished Microcement - Off White 220x45x30 cm

    Traducido por Google,
    La elegante simplicidad es la base de la colección Elements. Formas fluidas y suaves se combinan a la perfección con la textura, fruto de la maestría de artesanos. Cada pieza ofrece una identidad ligeramente única con un acabado de piedra fina y terrosa de alto rendimiento. Elements es una adición duradera y elegante a diversos espacios.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia26465-Elements-floor-shelf
    • Familia de productoElements
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Peso Neto (kg)51.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje