Publique sus productos
Flow console - varnished mahogany - rose brown  150x40x79 cm
Flow console - varnished mahogany - rose brown  150x40x79 cm
    Ethnicraft

    Flow console - varnished mahogany - rose brown 150x40x79 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow evoca dinamismo a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y sutiles curvas, cada pieza irradia un espíritu vintage con un toque moderno y refinado, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. La consola Flow combina un perfil estilizado con detalles refinados en las patas, ofreciendo una superficie elegante para espacios de transición sin obstaculizar el paso. Ligera en su diseño, pero con gran personalidad.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia35095-Flow-console
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosConsoles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)25.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje