Publique sus productos
Euroaislante Aluminio 2U (PIR) Placa aislante de polisocianurato
Europerfil

Euroaislante Aluminio 2U (PIR) Placa aislante de polisocianurato

Placa aislante Euroaislante Aluminio 2U de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) recubierta con un foil de aluminio laminado de 50 µ en ambas caras. Aplicación: aislamiento térmico como soporte de impermeabilización en cubiertas Deck (obra nueva o rehabilitación).
Especificaciones
  • Placa aislante Euroaislante Aluminio 2U de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) recubierta con un foil de aluminio laminado de 50 µ en ambas caras. Aplicación: aislamiento térmico como soporte de impermeabilización en cubiertas Deck (obra nueva o rehabilitación). Dispone de marcado CE (EN 13165). Reacción al fuego Euroclase B-s2,d0 (Esp. < 80 mm).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeuroaislante_pir_aluminium_2u
  • Familia de productoPIR Insulated board
  • Grupo de productosThermal insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción