MÓNACO CON JUNTAS DE PARED | PUERTA DE DUCHA CORREDIZA DOBLE SIN MARCO
El sistema Eurotech Monaco con marcos laterales es una puerta de ducha corredera doble sin marco de alta gama, diseñada para el sector hotelero, residencial y comercial. Con dos paneles de vidrio totalmente funcionales, el sistema ofrece un acceso cómodo desde ambos lados, lo que lo hace ideal para duchas con grifería y controles en paredes opuestas.
Combinando un estilo arquitectónico contemporáneo con una mayor capacidad de contención de agua, el modelo Monaco cuenta con vidrio de seguridad templado de 10 mm (3/8"), conjuntos de rodillos superiores e inferiores expuestos de acero inoxidable tipo 304 con detalles distintivos de ranura en V y un riel superior aerodinámico de aluminio para un funcionamiento suave y fiable.
Los marcos de pared de aluminio de altura completa ofrecen un acabado impecable y mejoran el cierre entre los paneles de vidrio y las paredes de la ducha. El sistema incluye un riel superior de aluminio recortable y rodillos ajustables para adaptarse a las variaciones de ancho de apertura y a las irregularidades en la verticalidad de la pared. Se ofrecen anchos y alturas personalizados para el sector hotelero, así como diversas opciones de vidrio y herrajes con acabados coordinados.
Para aplicaciones en el sector de la hostelería, la película EuroSafe Glass Film se aplica en fábrica para ayudar a retener los fragmentos de vidrio en caso de rotura accidental. Opcionalmente, se ofrece el tratamiento protector EnduroShield para reducir las necesidades de limpieza y mantenimiento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |