Publique sus productos
3' Transfer Shower with Return Flange and Shelf - 38" x 42" Exterior Dimensions
EverFab

3' Transfer Shower with Return Flange and Shelf - 38" x 42" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La cabina de ducha de transferencia de fibra de vidrio SS3842RFA está construida con dos capas separadas de compuesto reforzado con fibra de vidrio, una capa de rociado de poliéster y un acabado de capa de gel de poliéster insaturado que ayuda a prevenir grietas, astillas y otros daños. Con un refuerzo adicional integrado en el diseño, esta cabina de ducha que cumple con las normas ANSI y ADA es fácil de instalar y puede adaptarse a una amplia variedad de diseños y diseños de baños.

  • Espacio libre en el piso de 36″x 36″
  • Disponible en altura de umbral de 1⅜” o ⅝"
  • Diseño de piso antideslizante.
  • Refuerzo incorporado para soportar las barras de apoyo y el asiento que cumplen con ADA
  • Placa inferior prenivelada que no requiere mortero ni nivelación para su instalación
  • Un peso de aproximadamente 120 libras
  • garantía limitada de 30 años


    Especificaciones
    • Shower Stall:
      1. Model: No. SS3842RFA-L/R
      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite
      reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 38 inches wide x 41-3/4 inches deep x 78-1/2 inches high
      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
      5. Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail
      6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [Custom] accessory configuration
      7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
      8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
      9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSS3842RFA
    • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
    • Grupo de productosSS3842RFA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)38
    • Profundidad (pulgadas)41.75
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos