Publique sus productos
Single-Piece Transfer Shower with Return Flange |  Exterior Dimensions: 38” x 38”
EverFab

Single-Piece Transfer Shower with Return Flange | Exterior Dimensions: 38” x 38”

Traducido por Google,

Esta ducha de transferencia de 38” x 38” incluye una brida de retorno, lo que garantiza la accesibilidad y el cumplimiento de las normas ADA.

Características estándar

  • Tipo: Cabina de ducha de una sola pieza con transferencia y brida de retorno. Disponible para instalación a derecha o izquierda.
  • Color: Blanco
  • Dimensiones exteriores: 38” de ancho x 38” de profundidad x 78-1/2” de alto
  • Materiales: Gel coat y compuesto de fibra de vidrio.
  • Peso aproximado: 130 libras.

Certificaciones y cumplimiento del Código de Accesibilidad

  • Código uniforme de plomería
  • CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
  • ADA
  • ICC A117.1 - 2017 ANSI Tipo A
  • HUD / FHA

Garantía

  • 30 años limitada

Reforzamiento

  • Totalmente reforzado con el exclusivo material de núcleo compuesto de EverFab que permite la instalación en fábrica o en campo de barras de apoyo y asientos que cumplen con la ADA.
Especificaciones
  • Architectural Specifications
    A. Shower Stall:

    • Model: No. S3838RFA-L/R
    • Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 38 inches wide x 41 inches deep x 78-1/2 inches high
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Threshold: Standard Low Profile Threshold Detail
    • Accessibility Accessories: A0 A1 Custom accessory configuration
    • Non Standard Accessories: Furnish with curtain rod, shower curtain, recessed soap dish, composite corner shelf, shower slide-bar kit, EverFab tub-wrap, shower drain, 18” grab bar, 24” grab bar, custom grab bar, folding seat, [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: Standard Thru-Bolted, Flanged, Anti-Ligature
    • Accessory Finish: Standard Satin Stainless, Matte Black, Polished Stainless White, Custom
    Especificaciones técnicas
    • Referencias3838rfa
    • Familia de productoANSI A - ADA
    • Grupo de productosS3838RFA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)135
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos