Publique sus productos
Curbed Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La cabina de ducha de transferencia de fibra de vidrio S3839RFB está construida con dos capas separadas de compuesto reforzado con fibra de vidrio, una capa de rociado de poliéster y un acabado de capa de gel de poliéster no saturado que ayuda a prevenir grietas, astillas y otros daños. Con un refuerzo adicional integrado en el diseño, esta cabina de ducha que cumple con las normas ANSI y ADA es fácil de instalar y puede adaptarse a una amplia variedad de diseños y diseños de baños.

  • Ducha de una pieza que cumple con ANSI B
  • Placa inferior de refuerzo única que no se ve en ningún otro lugar de la industria
  • piso antideslizante
  • 36” x 36” Espacio libre en el piso
  • Integral reforzado con material compuesto no orgánico


Especificaciones
  • Shower Stall:

    1. Model: No. S3839RFB

    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

    3. Exterior dimensions: 38-1/4 inches wide x 38-1/2 inches deep x 79-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificaciones técnicas
  • Referencias3839rfb
  • Familia de productoANSI B
  • Grupo de productosS3839RFB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)79.25
  • Ancho (pulgadas)38.25
  • Profundidad (pulgadas)38.5
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)115
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos