Publique sus productos
Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Construida a partir de dos capas de compuesto reforzado con fibra de vidrio y sostenida por una capa adicional de núcleo de espadín de poliéster, esta cabina de ducha de transferencia es confiablemente duradera y se puede instalar fácilmente en entornos comerciales y residenciales. El S4452A está diseñado para ser una cabina de ducha de transferencia que cumple con los requisitos del título 24 de California y está construida con el refuerzo necesario para barras de apoyo y asientos de ducha que cumplen con ADA.

  • Ducha para silla de ruedas de una pieza que cumple con el Título 24 de California
  • Placa inferior de refuerzo única que no se ve en ningún otro lugar de la industria
  • piso antideslizante
  • 42” x 48” Espacio libre en el piso
  • Integral reforzado con material compuesto no orgánico


Especificaciones
  • Shower Stall:

    Model: No. S4452A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 44-1/4 inches wide x 52 inches deep x 84 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail

    Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A3] accessory configuration

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificaciones técnicas
  • Referencias4452a
  • Familia de productoCA Title 24
  • Grupo de productosS4452A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)84
  • Ancho (pulgadas)44.25
  • Profundidad (pulgadas)52
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)130
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos