Publique sus productos
Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Específicamente diseñada para uso residencial, la cabina de ducha de 4 pies S4837 está construida con múltiples capas de fibra de vidrio enrollada a mano, lo que le brinda un curado más fuerte, un manejo más suave y una mayor durabilidad. Esta cabina de ducha residencial es una unidad versátil y fácil de instalar con un acabado resistente a las manchas que no se agrietará ni astillará durante el transporte, la instalación o el uso diario.

  • Cabina de ducha residencial con bordillo de una pieza
  • Placa inferior de refuerzo única
  • piso antideslizante
  • Dimensiones exteriores de 48" x 37"
  • Asiento moldeado
  • Integral reforzado con material compuesto no orgánico


Especificaciones
  • Shower Stall:

    Model: No. S4837

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 48 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificaciones técnicas
  • Referencias4837
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosS4837
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)79.25
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)37.5
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos