Publique sus productos
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 62" x 36" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Cabina de ducha de una sola pieza con acceso para silla de ruedas y diseño de azulejos simulados de 12” x 24”. Disponible en configuración para mano izquierda o derecha.

  • Espacio libre en el piso de 60″ x 36 3/8″
  • Diseño de piso antideslizante
  • Un peso de aproximadamente 160 libras.
  • Garantía limitada de 30 años


Especificaciones
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6236TA-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12” x 24” tile, and inorganic
    composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
    6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificaciones técnicas
  • Referencias6236ta
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosS6236TA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)78.5
  • Ancho (pulgadas)63
  • Profundidad (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)140
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos