Publique sus productos
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

La cabina de ducha con acceso para silla de ruedas de fibra de vidrio de una pieza S6336A está construida con dos capas distintas de compuesto reforzado con fibra de vidrio, reforzado con una capa intermedia de núcleo de pulverización de poliéster y acabado con una capa de gel de poliéster insaturado. Esta cabina de ducha que cumple con ANSI, CA Título 24, Código Administrativo de Washington (WAC) y ADA es duradera, resistente a grietas y astillas, y se puede instalar fácilmente en entornos comerciales y residenciales.

  • Ducha con acceso para silla de ruedas de una pieza que cumple con ADA, ANSI y CA Título 24
  • Placa inferior de refuerzo única que no se ve en ningún otro lugar de la industria
  • piso antideslizante
  • 60” x 33-1/4” Espacio libre en el piso
  • Integral reforzado con material compuesto no orgánico


Especificaciones
  • Shower Stall:

    Model: No. S6336A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

    Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificaciones técnicas
  • Referencias6336a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosS6334A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)78.5
  • Ancho (pulgadas)63
  • Profundidad (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos