Publique sus productos
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 36" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La S6336TA es una cabina de ducha de una sola pieza con diseño de mosaico simulado de 12" x 24". Cumple con todos los principales códigos de accesibilidad, incluido el Código Universal de Plomería, IAPMO, ADA, ANSI, el Título 24 de California y el Código Administrativo de Washington. El elegante diseño de mosaico lo convierte en un complemento estético y práctico para casi cualquier diseño de baño.

  • Espacio libre en el piso de 60″ x 33 ⅜″
  • Diseño de suelo antideslizante.
  • Refuerzo incorporado para soportar las barras de apoyo y el asiento que cumplen con ADA
  • Disponible en 1 ½", 1" y ¼" de altura de umbral sin empotramiento y sin barreras
  • Placa inferior de resistencia probada
  • Un peso de aproximadamente 140 libras.
  • garantía limitada de 30 años


    Especificaciones
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6336TA-L/R
      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12” x 24” tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 79-1/2 inches high
      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
      5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
      6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
      7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
      8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
      9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificaciones técnicas
    • Referencias6336ta
    • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
    • Grupo de productosS6336TA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)79.5
    • Ancho (pulgadas)63
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)140
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos