Publique sus productos
5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La cabina de ducha con acceso para silla de ruedas de fibra de vidrio de una sola pieza S6339A cumple con los estándares ANSI, Título 24 de CA, Código Administrativo de Washington (WAC) y ADA. Es duradero, resistente a grietas y astillas y se puede instalar fácilmente en entornos comerciales y residenciales.

  • Espacio libre en el piso de 60″ x 36 3/8″
  • Diseño de piso antideslizante
  • Refuerzo incorporado para soportar barras de apoyo y asiento que cumplen con ADA
  • Placa inferior de resistencia probada
  • Un peso de aproximadamente 160 libras.
  • Garantía limitada de 30 años


Especificaciones
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339A-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
    6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificaciones técnicas
  • Referencias6339a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosS6339A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)79.62
  • Ancho (pulgadas)63
  • Profundidad (pulgadas)39
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)160
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos