Publique sus productos
Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La S6339RWA es una ducha alternativa con acceso para silla de ruedas con placa inferior de refuerzo y piso antideslizante. Cumple con los requisitos de ADA, ANSI y el Título 24 de California y está reforzado para la instalación de una barra de apoyo y un asiento que cumplan con ADA.

  • Ducha con acceso para silla de ruedas de una pieza que cumple con las normas ADA, ANSI y el Título 24 de California
  • Placa inferior de refuerzo única que no se ve en ningún otro lugar de la industria
  • piso antideslizante
  • 60” x 36-1/4” Espacio libre en el piso
  • Refuerzo integral con material compuesto no orgánico
    Especificaciones
    • Shower Stall:

      Model: No. S6339RWA

      Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

      Accessory Configuration: Model [A0] [A1]

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    Especificaciones técnicas
    • Referencias6339rwa
    • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
    • Grupo de productosS6339RWA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)63
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos