Publique sus productos
5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La S6339RWTA es una cabina de ducha alternativa de dos piezas con acceso para silla de ruedas y elegantes azulejos simulados de 12” x 24”. Está disponible en configuración para mano izquierda o derecha y está completamente reforzado con el material central compuesto exclusivo de EverFab que permite la instalación en fábrica o en campo de barras de apoyo y asientos que cumplen con ADA. Esta unidad de ducha adaptada para silla de ruedas cumple con ADA, ANSI tipo A y Título 24 de California.

  • Espacio libre en el piso de 61″ x 36 3/8″
  • Diseño de piso antideslizante
  • Un peso de aproximadamente 175 libras.
  • Garantía limitada de 30 años


    Especificaciones
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6339RWTA-L/R
      2. Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
      4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
      5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1]
      6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificaciones técnicas
    • Referencias6339rwta
    • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
    • Grupo de productosS6339RWTA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)79.62
    • Ancho (pulgadas)63
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)175
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos