Publique sus productos
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La cabina de ducha con acceso para silla de ruedas de fibra de vidrio S6339TA está completamente reforzada con el exclusivo material de núcleo compuesto de EverFab que permite la instalación en fábrica o en campo de barras de apoyo y asientos que cumplen con la ADA. Cumple totalmente con ADA, ANSI Tipo A, Título 24 de CA y WAC.

  • Espacio libre en el piso de 60″ x 36 3/8″
  • Diseño de piso antideslizante
  • Un peso de aproximadamente 160 libras.
  • Garantía limitada de 30 años


Especificaciones
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339TA-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
    5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]
    6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificaciones técnicas
  • Referencias6339ta
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosS6339TA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)79.62
  • Ancho (pulgadas)63
  • Profundidad (pulgadas)39
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)160
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos