Publique sus productos
Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Base de ducha que cumple con ANSI tipo B para uso en aplicaciones donde se utilizan azulejos u otro tipo de revestimiento de pared. Este plato de ducha es ideal para proyectos de vivienda FHA o HUD.

Especificaciones
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP3937RFB

    2. Description: ANSI B compliant transfer shower base with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and unique reveal that

    allows for a parallel or perpendicular drywall finish

    3. Exterior dimensions: 39-1/2 inches wide x 37-1/4 inches deep x 5 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat].If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    6. Accessory Style: [No Accessories], [Flanged], [Custom]

    7. Accessory Finish: [No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Especificaciones técnicas
  • Referenciasp3937rfb
  • Familia de productoANSI B
  • Grupo de productosSP3937RFB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5
  • Ancho (pulgadas)39.5
  • Profundidad (pulgadas)37.25
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos