Publique sus productos
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Esta base de ducha accesible en silla de ruedas de 63” x 42” es ideal para residencias de personas mayores y cumple con las normas ADA, ANSI A117.1, CA Título 24 y otras normas de accesibilidad importantes.

Especificaciones
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Especificaciones técnicas
  • Referenciasp6342a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosSP6342A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.12
  • Ancho (pulgadas)62
  • Profundidad (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos