Esta ducha con bordillo de una pieza con azulejos simulados está construida con dos capas de un compuesto reforzado con fibra de vidrio enrollado a mano, una capa intermedia de núcleo de rociado de poliéster y un acabado de capa de gel de poliéster no saturado. El diseño de mosaico simulado de 12 pulgadas x 24 pulgadas y las repisas de jabón moldeadas gemelas ofrecen una combinación de clase y conveniencia. La placa inferior reforzada de EverFab y el material de núcleo compuesto único cumplen con los requisitos de la unidad tipo B de FHA y ANSI, lo que convierte a esta unidad en una opción duradera.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |