Publique sus productos
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

La ducha con borde de una pieza SS6033TB presenta un diseño de mosaico simulado de 12” x 24” y estantes moldeados. Está reforzado con el material de núcleo compuesto exclusivo de EverFab de acuerdo con los requisitos de la unidad tipo B de FHA y ANSI.

  • Espacio libre en el piso de 48 ″ x 36 ″
  • Diseño de piso antideslizante
  • Un peso de aproximadamente 135 libras.
  • Garantía limitada de 30 años
    Especificaciones
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6033TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower

      slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate

      location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Especificaciones técnicas
    • Referenciass6033tb
    • Familia de productoANSI B
    • Grupo de productosSS6033TB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)32.62
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)130
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos