Publique sus productos
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 62" x 38-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 62" x 38-5/8" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Esta ducha con bordillo de una pieza con azulejos simulados está construida con dos capas de un compuesto reforzado con fibra de vidrio enrollado a mano, una capa intermedia de núcleo de rociado de poliéster y un acabado de capa de gel de poliéster no saturado. El diseño de mosaico simulado de 12 pulgadas x 24 pulgadas y las repisas de jabón moldeadas gemelas ofrecen una combinación de clase y conveniencia. La placa inferior reforzada de EverFab y el material de núcleo compuesto único cumplen con los requisitos de la unidad tipo B de FHA y ANSI, lo que convierte a esta unidad en una opción duradera.

  • Diseño de piso antideslizante.
  • Refuerzo incorporado para soportar las barras de apoyo y el asiento que cumplen con ADA
  • Placa inferior prenivelada que no requiere mortero ni nivelación para su instalación
  • Altura del umbral exterior de 4"
  • Un peso de aproximadamente 145 libras.
  • garantía limitada de 30 años


    Especificaciones
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6239TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 38-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    Especificaciones técnicas
    • Referenciass6239tb
    • Familia de productoANSI B
    • Grupo de productosSS6239TB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)38.62
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)145
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos