Publique sus productos
5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions
EverFab

5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Esta cabina de ducha de una sola pieza con imitación de azulejo está fabricada con dos capas de un compuesto reforzado con fibra de vidrio laminado a mano, una capa intermedia de núcleo de poliéster pulverizado y un acabado de gel coat de poliéster insaturado. El azulejo simulado de 15 x 60 cm ofrece elegancia y comodidad en un diseño que cumple con la normativa ADA. La placa inferior reforzada y el núcleo de compuesto reforzado de EverFab dan como resultado una unidad robusta, ideal para la colocación de barras de apoyo y asiento.

  • Totalmente reforzado con el exclusivo núcleo compuesto de EverFab, que permite la instalación en fábrica o en obra de barras de apoyo y barreras de seguridad que cumplen con la normativa ADA.
  • Un peso aproximado de 135 libras
  • Gel coat y compuesto de fibra de vidrio
  • garantía limitada de 30 años

Esta cabina de ducha-bañera de una sola pieza, adaptada para personas con discapacidad, cuenta con fontanería sobre el suelo y azulejos simulados de 6" x 24".

Especificaciones
  • Model: No. TS6030T624A

    • Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 6”x24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for field installation of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 60”W x 31”D x 78”H
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Accessory Configuration:[A0], [A1]
    • Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower
    • slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Anti-Ligature], [Custom]
    • Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]
Especificaciones técnicas
  • Referenciats6030t624a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosTS6030T624A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)78
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)135
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos