Publique sus productos
Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Se debe construir una unidad combinada de ducha y bañera de una pieza para que dure, y con el TSS6032A , eso es exactamente lo que encontrará. Construido a partir de dos capas de compuesto reforzado con fibra de vidrio y sostenido por una capa intermedia de núcleo de rociado de poliéster, el TSS6032A es una unidad combinada de ducha y bañera de 5 pies que es fácil de instalar y resistirá durante años.

  • Bañera-ducha de una pieza que cumple con ADA, ANSI y CA Título 24 con repisa de jabón
  • Placa inferior de refuerzo única que no se ve en ningún otro lugar de la industria
  • piso antideslizante
  • Dimensiones exteriores de 60” x 32”
  • Integral reforzado con material compuesto no orgánico


Especificaciones
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TSS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 78-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers, combo shower

Especificaciones técnicas
  • Referenciatss6032a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de productosTSS6032A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)74.5
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)32
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos